Опубликуйте свои продукты
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device
Specified Technologies Inc.

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Cпецификация
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаez-path-cable-tray-retrofit-device
  • Тип продукцииEZ-Path
  • Группа продукцииCable Tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-10-06
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды
  • Код CSI MasterFormat 201410 44 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Specialties
  • Номер OmniClass23-13 25 11
  • Наименование OmniClassFireproofing