Опубликуйте свои продукты
SSS Intumescent Firestop Sealant
Specified Technologies Inc.

SSS Intumescent Firestop Sealant

SpecSeal® SSS Firestop Sealant is a premium grade water-based Intumescent firestop sealant. SpecSeal® SSS Sealant incorporates our proprietary two-stage intumescent technology making it the go to choice for any combustible or non-combustible penetrants. As little as a 1/2″ applied depth of SSS Sealant is required to provide up to a 4 Hr Fire resistance rating when tested to ASTM E814/UL 1479.

Patented Two-Stage Intumescent Technology
Easily works into tight spaces between penetrants
Compatible with CPVC Piping
Can be sanded and painted to match its surroundings
Used in over 500 through-penetration UL® Tested Systems!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsti-sss
  • Тип продукцииFirestopping
  • Группа продукцииSpecSeal®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарные преграды