Опубликуйте свои продукты
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
G778 ECO-POWR™ Stepper
    SportsArt

    G778 ECO-POWR™ Stepper

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    Continuing a tradition of sustainable fitness solutions, the G778 Stepper offers a challenging cardio workout while strengthening core and lower body muscles. The low step-up height allows for safe ingress and egress from the machine and a natural step pattern feels like climbing real stairs. Built-in workout programs and a speed range of 20 to 180 steps per minute create a custom workout experience. The backlit, easy-to-read LCD display and 14 real-time data readouts including steps climbed, calories burned and Watts to Grid lets users feel good knowing they are one step closer to reaching their fitness goals while helping the planet at the same time.

    • ECO-POWR™ energy-generating technology
    • Low step-up height
    • Multi-grip racing handles
    • Toggle based speed controls
    Cпецификация
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 473 lbs / 215 kg
      Dimensions (LxWxH) 71.6 x 35.7 x 83.9 in / 181 x 90.7 x 213.1 cm
      Speed Range20 - 180 SPM
      Step Height 7.6 in / 19.4 cm
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight400 lbs / 180 kg
      Step Up Height10.2 in / 26 cm
      Readouts Heart Rate, SPM, Weight Loss Zone, Target SPM, Cardio Zone, Time, Floors, Your Grid Wh, Calories, Distance, Pace, METs, Cal/Hr, Instant Watt to Grid
      Workout ProgramsManual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs
      Features 3-Speed fan, USB Charging, Multiple Step-up Heights, Safe-step stair lock
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаg778-eco-powr-stepper
    • Тип продукцииCardio
    • Группа продукцииAlternate Trainers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)83.9
    • Ширина (дюймы)35.7
    • Глубина (дюймы)71.6
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)473
    Классификация
    • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Спортивное оборудование для помещений
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_84
    • Описание Uniclass 2015Steppers
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Номер OmniClass23-21 31 19 47
    • Наименование OmniClassStaircase Exercisers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка