Опубликуйте свои продукты
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture
    Sportsbeams
    Архив

    Field LED 900 - MONO LED Sports Lighting Fixture

    • 880W LED illumination

    • 1800K ~ 5700K option

    • Patented cooling system

    • DMX Controllable

    • Up to 106,000+ lumens delivered

    • 70 CRI ~ 90 CRI option

    • No Plastics in Light Path

    • Limited Glare

    • Broadcast Quality

    • Optimal Thermal Design

    • Advanced Intelligence

    Cпецификация
    • LIGHT & OPTICS
      LUMEN OUTPUT RANGE79764 ~ 101384
      LUMEN-TO-WATT RANGE90 ~ 129 LM/W
      CRI/TLC OPTIONS75/75, 90/85
      CCT OPTIONS2200K ~ 6000K
      NEMA OPTIONS3/4/5/7
      ELECTRICAL
      SYSTEM POWER880W
      FREQUENCY RANGE45~66 Hz
      INPUT VOLTAGE (LOW VOLTAGE)277V ~ 305V
      INPUT VOLTAGE (HIGH VOLTAGE)277V ~ 500V
      DC VOLTAGE51V
      CURRENT RANGE16.5A MAX
      POWER FACTOR90% @ 277V
      THD<15%
      INRUSH CURRENT<40A
      ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, IK-08, CB, KC, UL 924
      SURGE PROTECTIONL-N 5.5kV ~ L-N-PE 11kV
      OVER TEMPERATURE PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
      OVER LOAD PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      CONSTRUCTION
      OPERATING TEMPERATURE RANGE-40°C TO +40°C
      USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
      MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
      ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSRoHS, FCC, SALT SPRAY (MIL-STD-810)
      VIBRATIONANSI C136.31-2010 3G
      EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)1.93 WITH VISOR OR WITHOUT VISOR
      APPROXIMATE WEIGHT55 LBS
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfield-led-900
    • Тип продукцииLED Lighting
    • Группа продукцииField LED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-04
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21
    • Наименование OmniClassSpecialized Lighting Fixtures