Опубликуйте свои продукты
O-Series Lifeguard Chair
S.R. Smith

O-Series Lifeguard Chair

The O-Series circular design is a fresh take on the traditional lifeguard chair! With the O-Series, your lifeguard has unlimited on/off access, and the 360-degree swivel seat allows for uninhibited scanning and a fast break from any angle. This easily movable unit allows you the flexibility of moving your lifeguard stations as needed. This lifeguard chair is compact and can easily fit on virtually any deck. Custom color footboard tread options are available to match your facility.

Height: 30" or 42"
Required deck space: 42" x 42"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка577-023
  • Тип продукцииChairs
  • Группа продукцииO-Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-05-09
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты