Опубликуйте свои продукты
POROTON BIO P600 25/30 h19
Stabila

POROTON BIO P600 25/30 h19

POROTON BIO P600 clay masonry system for high-performance infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Cпецификация
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаporoton-bio-p600-2530
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)300
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка

Доступно в регионах:

Европа
Италия