Опубликуйте свои продукты
POROTON BIO P700 30 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P700 30 inc. h24,5

POROTON BIO P700 clay masonry system for high-performance load-bearing masonry and infill walls, designed to ensure indoor comfort, durability and energy efficiency of the building envelope.
Cпецификация
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry in low seismicity areas, external infill walls and partition walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаporoton-bio-p700-30-inc
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)245
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)250
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка

Доступно в регионах:

Европа
Италия