Опубликуйте свои продукты
POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 45 h19

POROTON BIO P700 CLIMA clay masonry system for high-energy-performance infill walls, designed to maximize indoor comfort, thermal efficiency and the durability of the building envelope.
Cпецификация
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаporoton-bio-p700-clima-45-inc
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)250
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка

Доступно в регионах:

Европа
Италия