Опубликуйте свои продукты
POROTON BIO P800 25 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P800 25 inc. h24,5

POROTON BIO P800 clay masonry system designed for the construction of high-performance load-bearing masonry and infill walls, engineered to ensure indoor comfort, durability, energy efficiency and high mechanical performance.
Cпецификация
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаporoton-bio-p800-25-in
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)190
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)300
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка

Доступно в регионах:

Европа
Италия