Опубликуйте свои продукты
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH
    STACBOND

    Ventilated Facade | Assembly Hanging System | STB-T-CH

    3.0 из 5 звезд3.0(5 отзывы)

    The STB-T-CH is a kit system based on hanging cassettes from STACBOND® composite panel for the assembly of ventilated facades. It is a hidden fixing system, versatile and fast assembly, in which the modulations of the cassettes can be both horizontal and vertical. The STB-T-CH system meets all the requirements to be able to execute the most avant-garde architectural envelopes.

    Its substructure with profile T offers a great advantage in material and weight savings.

    The STB-T-CH system is included in the European technical evaluation document ETE/ETA 15-0655 and has the CE marking.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSTB-T-CH_SYSTEM_BIM_STACBOND
    • Тип продукцииBIM
    • Группа продукцииAssembly Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалComposite
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_05
    • Описание Uniclass 2015Aluminium composite material (ACM) panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Номер OmniClass23-15 13 19 17
    • Наименование OmniClassComposite Wall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls