Опубликуйте свои продукты
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
Chicago Ball valve Lever Handle F-F
    Standard Hidráulica

    Chicago Ball valve Lever Handle F-F

    4.6 из 5 звезд4.6(16 отзывы)

    Standard Hidráulica 2-Pieces valve, Regular port, Chicago brass ball valves, lever handle, F-F, connection size: 1/4" to 4".

    Series Chicago 2-Piece, Regular Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. 

    Cпецификация
    • They feature a bottom-loaded blowout-proof stem. Model thread F-F, F-M, M-M and solder end connections

      • Pressure Rating: PN25
      • Maximum temperature 110ºC.

      Components:

      • Body and connector: Nickel plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Ball: Chrome plated brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem packing gland and stem packing nut: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Packaging: virgin PTFE
      • Seats: virgin PTFE
      • Lever handle: Steel Dacromet
      • Butterfly handle: Aluminium


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаchicagopalanca_hh
    • Тип продукцииValves
    • Группа продукцииSTH - BALL VALVE CHICAGO
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Андорра
    Марокко
    Испания
    Португалия