Опубликуйте свои продукты
NY check valve thread conection F-F
NY check valve thread conection F-F
    Standard Hidráulica

    NY check valve thread conection F-F

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)

    Standard Hidráulica valve, NY Brass check valves and foot valves, connection size 3/8" to 4".

    Check Valves are used to prevent reverse fluid flow in water applications. Suitable for domestic water services, heating systems and pumping units. They can be installed in any position: vertical, horizontal, oblique. 

    Cпецификация
    • Body in brass, close system brass/NBR, spring in stainless steel. NY check valves are unidirectional. 

      • Pressure Rating: PN16
      • Maximum temperature 90ºC

      Components:

      • Body and conector: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Stem and plater: Brass UNE-EN 12164 - 12165
      • Spring: Stainless steel
      • Seats: NBR
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаny_hh
    • Тип продукцииValves
    • Группа продукцииSTH - CHECK VALVE NY
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНWafer check valves
    • Код ССКПУ ООН40141637
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Описание Uniclass 2015Plumbing
    • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Номер OmniClass23-27 31 19
    • Наименование OmniClassCheck Valves

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Андорра
    Марокко
    Испания
    Португалия