Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

SP200 I Public

Уникальная ссылка: sp200_i_public
Брэнд: Steelpro
Тип продукции: Stair Systems
Группа продукции: SP200
Ширина (мм): 1200
Высота (мм): 3000
Глубина (мм): 400
Дата публикации: 2015-06-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Steelpro’s SP200 staircase system is one of a kind. Stairs are always delivered premade and only requires assemble at the construction. The whole product is made of aluminium parts that are manufactured using extrusion technique, cut and bolted together. This pre thought concept leads to a very stylish and reliable product.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Finland
Масса нетто (кг): 15

Категория BIMobject: Строительство - Stairs
Классификация IFC: Stair
Uniclass 1.4 Код: L4322
Uniclass 1.4 Описание: Stairs

BIMobject®