Опубликуйте свои продукты
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
Series 100 Single lever sink mixer 100 1480
    Steinberg GmbH

    Series 100 Single lever sink mixer 100 1480

    Freestanding / kitchen single lever mixer With ceramic cartridge With swivel spout Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка100_1480
    • Тип продукцииSeries 100
    • Группа продукцииKitchen mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)310
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Европа