Опубликуйте свои продукты
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
Steni Nature SN 500
    Steni

    Steni Nature SN 500

    Steni Nature facade panel is a fibreglass reinforced stone composite panel with surface of aggregated natural stones. Steni Nature is available in 14 different natural stone colours, and up till 5 different grades in many of these colours; type FM (fine micro), F (fine), M (medium), C (coarse) and CT (coarse tumbled). In addition, Steni Nature offers surfaces in recycled and tumbled glass. The stones come from different parts of Europe. Special stone can be ordered for larger projects. The facade panel is developed to give a natural appearance and is also very suitable in combination with other materials like wood and plaster.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSN500
    • Тип продукцииFacade systems
    • Группа продукцииNature
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1195
    • Ширина (мм)3495
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалЦельный природный камень
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518