Опубликуйте свои продукты
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
Concrete Brown
    Steni

    Concrete Brown

    Steni Vision is a façade panel made of glass fibre-reinforced stone composite, featuring a durable surface that allows for truly unique expressions. The panels are delivered with high-resolution prints of illustrations, patterns, photos, or graphic designs, all sealed with an electron-beam-cured acrylic film for optimal protection and long-lasting performance. Steni Vision has the same documented quality as other Steni products, offering excellent impact resistance as well as water and weather resistance. The façade panel is suitable for both new construction and renovation projects, providing extensive creative possibilities. With Steni Vision, you can create distinctive façades through customised motifs, flexible formats, and a wide range of design options.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаconcrete-brown
    • Тип продукцииFacade systems
    • Группа продукцииVision
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1195
    • Ширина (мм)3195
    • Глубина (мм)6
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 26 23.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiberglass Reinforced Protective Wall Covering
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Бельгия
    Канада
    Великобритания
    Соединенные Штаты Америки
    Дания
    Исландия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция

    Похожие продукты