Опубликуйте свои продукты
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
Steni Colour SN 9508
    Steni

    Steni Colour SN 9508

    Design and quality in the same facade panel. Steni Colour is a facade panel made of fiberglass reinforced stone composite, with a smooth surface of electron beam cured acrylic. Steni Colour has the same documented quality as the other Steni products, impact-, water- and weather resistance. The facade panel is suitable for both new buildings and renovation of buildings. Steni Colour is an exciting alternative where design is an important factor, because of its color possibilities, surface variations and format flexibility.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSN9508
    • Тип продукцииFacade systems
    • Группа продукцииColour
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2015-11-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1195
    • Ширина (мм)3500
    • Глубина (мм)6
    Связанные
    • Основной материалComposite
    • Вспомогательный материалАкриловый лак, нанесенный с помощью термоотверждения
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка