Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sterlingplumbing/products/842b19bb-c59c-43fe-a8e8-f8d425383f99
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Доступно в Соединенные Штаты
Sterling Plumbing
Отслеживать
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
Sterling-71041110
Тип продукции
Bathtubs
Группа продукции
Performa
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-04-01
Номер версии
1
Высота (дюймы)
16.25
Ширина (дюймы)
60
Глубина (дюймы)
29
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71041110
Инструкции по монтажу
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/1156428_2.pdf
Техническое описание
https://resources.kohler.com/plumbing/sterling/pdf/71041110_spec.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Composite
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Описание Uniclass 2015
Baths
Код CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Номер OmniClass
23-31 15 00
Наименование OmniClass
Bathtubs
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Загрузить