Опубликуйте свои продукты
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
    Sterling Plumbing

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Add sleek, modern style to your kitchen with the rounded corners and minimalist design of the Middleton kitchen sink. Stainless steel construction ensures years of quality use, and SilentShield© technology, an exclusive sound-absorbing system, reduces noise and vibration.

    FEATURES

    • Top-mount
    • Four faucet holes
    • 6"-deep single bowl
    • 3-5/8" drain opening
    • Stainless steel with luster finish
    • SilentShield technology
    • 20-gauge stainless steel
    • Lifetime limited warranty
    • ADA-adaptable when installed per the requirements of the Accessibility Guidelines, Section 606 Sinks, of the Act
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsterling-14631-4
    • Тип продукцииSinks/Lavatories
    • Группа продукцииMcAllister ®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1918-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)6.25
    • Ширина (дюймы)25
    • Глубина (дюймы)22
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks