Опубликуйте свои продукты
Wescott® 17" x 13"   Under-Mount Bathroom Sink
Sterling Plumbing

Wescott® 17" x 13" Under-Mount Bathroom Sink

Enhance the style of your contemporary bathroom with the Wescott under-mount sink. Its sleek, minimalist look has a confident feel that lets the rest of your bathroom decor shine.

FEATURES

  • Under-mount installation
  • Grade A vitreous china with a hard, glossy finish
  • No faucet holes; accommodates either a wall-mount or countertop faucet
  • Center drain and overflow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsterling-442040
  • Тип продукцииSinks/Lavatories
  • Группа продукцииWescott®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1918-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.88
  • Ширина (дюймы)19.01
  • Глубина (дюймы)15.38
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks