Опубликуйте свои продукты
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain
Sterling Plumbing

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

The clean, pared-down design of Performa(TM) by Sterling, made of solid Vikrell© material, provides a relaxing, spacious bath that easily blends with a variety of decor. The high gloss finish provides a shiny look that is easy to clean.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsterling-71041112
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииPerforma
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1918-04-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)18.5
  • Ширина (дюймы)60
  • Глубина (дюймы)29
Связанные
  • Основной материалПрочее
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Описание Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Наименование OmniClassBathtubs