Опубликуйте свои продукты
Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain
Sterling Plumbing

Ensemble™ Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Delivering a sleek, ergonomic design, the Ensemble™ bath by Sterling provides maximum soaking comfort, with built-in armrests and a contour back that perfectly fits the body's natural curve. The solid Vikrell® material construction and high gloss finish resist stains, chips, and scratches.

  • Extra deep bathing well for added comfort
  • Designed with an 18" apron
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Gently sloping bath with integral apron
  • 2" wainscot allows tile installation above bath deck
  • Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsterling-71121120
  • Тип продукцииBath/Shower Units
  • Группа продукцииEnsemble
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-25
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки