Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sterlingplumbing/products/83829f4c-cf5d-47eb-8520-6ba8d7d110b9
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Доступно в Соединенные Штаты
Sterling Plumbing
Отслеживать
Ensemble™, Series 7117, 60" x 30" Bath with Right-hand Drain
Delivering a sleek, ergonomic design, this Ensemble bath provides maximum soaking comfort providing lumbar support and a deep bathing well.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Designed with a 16" apron
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Gently sloping bath with integral apron
2" wainscot allows tile-down installation above bath deck
Conforms to ANSI Z124.1.2 and CSA B45.1 National Consensus Standards
Can be installed with Wall Set 71374800
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
sterling-71171120
Тип продукции
Bath/Shower Units
Группа продукции
Ensemble
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71171120
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7122, 60" x 32" x 74" Curve Bath/Shower - Left-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Performa™ Series 7104, 60" x 29" Bath - Right-hand Drain
Загрузить