Опубликуйте свои продукты
Lawson™, Series 7128, 60" x 42" Bath
Sterling Plumbing

Lawson™, Series 7128, 60" x 42" Bath

Give your bath the clean look and comfortable feel of contemporary furniture with a Lawson drop-in bath or whirlpool. Create the impression of custom-made furniture with block legs and a recessed bottom edge when you install the optional apron.

  • 5' length fits nicely into a standard opening, convenient for retrofit and new build
  • Made from solid Vikrell material for strength, durability, and lasting beauty
  • Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean
  • Contoured backrest with lumbar support
  • Conforms to CSA B45 National Consensus Standards
  • Two optional aprons available: with or without front access panel. Check local building codes for installation requirements.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsterling-71281100
  • Тип продукцииBathtubs
  • Группа продукцииLawson
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-25
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки