Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
sterlingplumbing/products/edbd3cbd-5c92-4d97-8c29-6a07f4d72248
Главная страница
Категории
Сантехника
Ванная и гидромассаж
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain
Доступно в Соединенные Штаты
Sterling Plumbing
Отслеживать
Ensemble™ Medley™, Series 7137, 60" x 30" x 73" Bath/Shower with Right-hand Drain
Clean, contemporary design with ample shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Made of solid Vikrell® material for strength, durability and lasting beauty
Caulk-free, making installation a snap and reducing the need for long-term maintenance
Innovative Dry-Block™ seal and channeled water containment system form watertight seams
Clean, contemporary design with a lot of shelving space, the Ensemble Medley updates the look of any bathroom.
Tongued-and-grooved interlocking joints form a seamless appearance and simply installation
Modular design allows it to be moved around corners and through doorways with ease
Durable high-gloss finish provides a smooth, shiny surface that is easy to clean.
Conforms to CSA B45.5/IAPMO Z124 National Consensus Standards
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
sterling-71370120
Тип продукции
Bath/Shower Units
Группа продукции
Ensemble
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.sterlingplumbing.com/detail?productNumber=71370120
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Ванная и гидромассаж
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Sterling Plumbing
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Series 7224, 36" x 36" x 77" Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7223, 60" x 34" x 75-3/4" Curve Alcove Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™ 60, Series 7213, 60" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower
Загрузить
Sterling Plumbing
Ensemble™, Series 7110, 60" x 36" x 72" Tile Bath/Shower - Right-Hand Drain
Загрузить
Sterling Plumbing
Accord® Smooth Series 7124, 60" x 30" x 72" Bath/Shower
Загрузить