Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, APOLLO FREE, SKU: 340100

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Powered by an internal 9V battery. For cold or premixed water.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Since the sensor, solenoid, and battery are inside the body, servicing is extremely easy
  • Ideal for retrofit projects
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Cпецификация
  • Installation: Wall mounted exposed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаapollo-free
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииApollo Free
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures