Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR E, SKU: 210200
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR E, SKU: 210200

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

For cold or premixed water.

Integrated deck plate panel versions available.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Lead-Free
  • Versions with an integrated deck plate to cover old installation holes available
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Cпецификация
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Transformer
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondor-e
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииCondor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures