Опубликуйте свои продукты
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFE, SKU: 280140
Stern Engineering

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFE, SKU: 280140

Electronically operated self-closing glass filler faucet operated by touch.

Operated by a Piezo element integrated into the faucet body.

Advantages:

  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • Lead-free
  • Easy touch activation to allow use by young children, elderly and disabled people
  • Ideal for drinking fountains, coolers, and water stations at the gym
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site to fill in a specific glass or bottle size
  • Designed for bars, restaurants, and commercial foodservice kitchens
  • Easy installation
Cпецификация
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 9V Transformer
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcool-tfe
  • Тип продукцииTouch Free Glass Filler Faucet
  • Группа продукцииCool
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures