Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

    Activated by concealed IR sensor built into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Now available in a wide range of specials finishes
    Cпецификация
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcsaba-b
    • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Группа продукцииCsaba
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИзраиль
    • Страна-производительИзраиль
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures