Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFE AISI316, SKU: 237004

    Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

    Lead-free faucet for cold or premixed water with a concealed sensor integrated into the spout.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments.
    • Matching IR operated soap dispenser
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаextreme-1000-lfe-aisi316
    • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Группа продукцииExtreme
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИзраиль
    • Страна-производительИзраиль
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures