Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

The series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and tall versions for countertop sinks.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Cпецификация
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаextreme-1000-plus-b
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииExtreme
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка