Опубликуйте свои продукты
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Cпецификация
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаextreme-cs-dp-b-aisi316
    • Тип продукцииTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Группа продукцииExtreme CS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИзраиль
    • Страна-производительИзраиль
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures