Опубликуйте свои продукты
Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE, SKU: 113730

Operated by a Piezo element integrated in the foot washer cap.

For cold or premixed water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No moving parts, ideal for heavy-duty areas
  • Non-hold-open feature
  • More possibilities to save water: the water flow can be stopped in the middle of the cycle
  • Stable and accurate water flow that can be changed on-site
  • Ideal for swimming pools, beaches, and ritual foot washing
  • Heavy-duty chrome-plated brass construction
  • Silicone nozzles for easy cleaning
  • Easy installation
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfoot-washfree
  • Тип продукцииTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Группа продукцииFoot Wash Free
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures