Опубликуйте свои продукты
Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO, SKU: 225865
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO, SKU: 225865

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Solenoid valve, sensor, and battery are integrated into the spout.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Since the sensor, solenoid, and battery are inside the body, servicing can be done from the front
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Cпецификация
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmalmo
  • Тип продукцииTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Группа продукцииMalmo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures