Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFB, SKU: 237820

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Lead-free faucet for cold or premixed water with a concealed sensor integrated into the spout.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments.
  • Matching IR operated soap dispenser
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtouchless-infrared-faucet
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииExtreme
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка