Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, TRENDY PLUS B, SKU: 239051

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, tall versions for counter top sinks and ring illumination models.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Cпецификация
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrendy-plus-b
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииTrendy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures