Опубликуйте свои продукты
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 E BOX, SKU: 350955

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Suits any washroom due to its minimalist design
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    Cпецификация
    • Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Transformer
      Lead Free: Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtubular-1000-e-box
    • Тип продукцииTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Группа продукцииTubular
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИзраиль
    • Страна-производительИзраиль
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures