Опубликуйте свои продукты
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR B AISI316, SKU: 350208

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Suits any washroom due to its minimalist design
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Matching IR operated soap dispenser
  • The stainless steel AISI316 version is especially valued for its anti-corrosion properties in coastal environments
Cпецификация
  • Installation: Wall mounted concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtubular-b-aisi316
  • Тип продукцииTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Группа продукцииTubular
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures