Опубликуйте свои продукты
AQUABOOST MAB SP3V-3SV
Stuart Turner Group

AQUABOOST MAB SP3V-3SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Cпецификация
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAQUABOOST-MAB-SP3V-3SV
  • Тип продукцииAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Группа продукцииVertical Booster Sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Описание Uniclass 2015Pressure booster pumps
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit