Опубликуйте свои продукты
Floor Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5515-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5515-EP-NFT-ABAB

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5515-ep-nft-abab
  • Тип продукцииTepid to the Core Combination Shower
  • Группа продукцииT5515-EP-NFT-ABAB
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-28
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Наименование OmniClassWaterflow Controls