Опубликуйте свои продукты
Floor Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2510-EP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Floor Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2510-EP-NFT-ABNA

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2510-ep-nft-abna
  • Тип продукцииTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • Группа продукцииT2510-EP-NFT-ABNA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-28
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Описание Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Наименование OmniClassWaterflow Controls