Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
StoCryl HC 100
Sto

StoCryl HC 100

Hydrophobic impregnation/primer to protect concrete structures. Reduces the ingress of water and harmful substances dissolved in water, regulates the moisture balance, increases electrical resistivity, very good penetration capacity, very good bond with the substrate and with subsequent intermediate coats and finishes, reduction in chloride absorption, long contact time, active agent content 80 % silane. Product is in accordance with EN 1504-2.
Cпецификация
  • 0.2 - 0.4 kg/m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstocryl_hc_100
  • Тип продукцииStoConcrete
  • Группа продукцииProtect
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-09-04
  • Номер версии2
  • Глубина (мм)0.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТвердая поверхность
  • Вспомогательный материалПрочее
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Название по ССКПУ ООНSurface
  • Код ССКПУ ООН301521

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Финляндия
Исландия
Норвегия
Швеция

Похожие продукты