StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100StoCryl V 100
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Sto

StoCryl V 100

Rigid coating for the protection and coloured decoration of concrete structures. Prevents the ingress of water and harmful substances dissolved in water, regulates the moisture balance, good penetration capacity, increases electrical resistivity, very good adhesive bond, good carbon dioxide impermeability (Sd value for CO2 > 50 m), good water vapour diffusion capacity (Sd value for H2O < 4 m), water-dilutable. Product is in accordance with EN 1504-2.
Cпецификация
  • 0.3 - 0.4 l/m²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstocryl_v_100
  • Тип продукцииStoConcrete
  • Группа продукцииProtect
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-09-04
  • Номер версии2
  • Глубина (мм)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Название по ССКПУ ООНSurface
  • Код ССКПУ ООН301521

Доступно в регионах:

Европа
Швеция
Норвегия
Финляндия
Дания
Исландия

Похожие продукты