Опубликуйте свои продукты
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
StoPox WL 100
    Sto
    Архив

    StoPox WL 100

    Coloured sealing coat for industrial flooring and traffic areas. Interior areas and areas exposed to weathering, for cementitious substrates, magnesite and calcium sulphate screeds, water vapour permeable, water-dilutable, very good adhesion to the substrate, low VOC emissions, Product is in accordance with EN 1504-2. Product is in accordance with EN 13813.
    Cпецификация
    • 0.30 - 0.50 kg/m
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstopox_wl_100
    • Тип продукцииStoConcrete
    • Группа продукцииProtect
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2018-09-04
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
    • Название по ССКПУ ООНSurface
    • Код ССКПУ ООН301521