Опубликуйте свои продукты
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
StoTherm® ci
    Sto Corp (US)

    StoTherm® ci

    2.5 из 5 звезд2.5(6 отзывы)

    StoTherm®ci is Sto’s best continuous insulation wall system (EIFS). It is a high-performance, energy efficient wall cladding that integrates several proven components – StoGuard®, waterproof air barrier, StoTherm® insulated cladding and drainage, and StoLit® Lotusan, a textured finish with self-cleaning properties.

    Choose from a wide range of colors and textures for every exterior finish, giving you the freedom to create truly unique features. No matter the desired look of the building, StoTherm® ci offers unprecedented flexibility to your building’s design. From architectural shapes and eye-catching finishes to high-performance coatings, the possibilities are virtually limitless.

    Cпецификация

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance:  ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 268 and NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 12" maximum (EPS/XPS)
      • System Weight: < 2 psf (10kg/m2)
      • 15 Year Limited Warranty 
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsto_therm_ci
    • Тип продукцииWalls
    • Группа продукцииWall Cladding Sheets
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2022-02-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolymer-modified cementitious
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Наименование OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки