Опубликуйте свои продукты
Adelsö Shelving Unit 40
Stolab

Adelsö Shelving Unit 40

The concept behind Adelsö was to create a shelving unit with endless combination options to provide flexibility in terms of function and size. Adelsö is based on a simple system consisting of two shelf sizes, drawers, shelves and bases where parts can becombined as required. Adelsö has solid wooden shelves and drawers. The shelving unit has pre-drilled holes to allow placement of the shelves and drawers. Available natural lacquer, oil or stain. Design: Christer Larsson.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7060
  • Тип продукцииStorage Units, Hallway
  • Группа продукцииAdelsö
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-16
  • Номер версии3
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)400
  • Глубина (мм)280
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБереза
  • Вспомогательный материалБереза
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56