Опубликуйте свои продукты
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    General service epoxy mortar system, extremely hard, impact resistant, with excellent abrasion, wear and chemical resistance, which may use recycled glass and rapidly renewable soya based components.

    Связаться с Stonhard

    Cпецификация
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStonclad-GS
    • Тип продукцииStonclad
    • Группа продукцииMedium Use Flooring System
    • Дата публикации2024-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЭпоксидная смола
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия