Опубликуйте свои продукты
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
Storax Louvre Wall ST-050-00
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-00

    ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm).
    Cпецификация
    • ST-050-00 | Extruded aluminium profile with 50 mm pitch and 49% physical free area. Suitable for fixed and variable step spacings (50–100 mm). Made from EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Blade bendable (min. radius 800 mm). Optional top/bottom blades: ST-050-02, ST-050-03/-04. Single/double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/-12 (fixed), ST-050-13/-14 (variable). Max. span 1200 mm at wind load qb 800 Pa. Profile dimensions: 41 x 56 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаst-050-00
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-07-11
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка

    Доступно в регионах:

    Европа
    Нидерланды