Опубликуйте свои продукты
STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)
Strugal

STRUGAL CABINET FRONT Folding Doors (Two-Smooth-Leaf)

Cabinet fronts with sliding or hinged doors that can be adapted to your needs. Das portas às janelas, passando pelas frentes de armários, todos os elementos podem ser fabricados na mesma cor, oferecendo uma solução diferenciada e harmoniosa.
Cпецификация
  • • Sliding or hinged opening options • Frames and guides, 85 mm in sliding opening and 70 mm in hinged opening. • Minimalist leaves, with visible section of only 10 mm (sliding opening) and panel, mirror or glass options. • Option of a minimalist handle integrated into hinged opening Easy to install and screwed to the sub-frame/pre-frame using special polypropylene parts. 45, 70 and 90 mm flashing, stapled to the frame to facilitate assembly and disassembly and which matches the aesthetics with the interior doors. • There is an option for ejection mechanisms for hinged opening that eliminate handles.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstrugal_cabfront_s2
  • Тип продукцииSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
  • Группа продукцииFRENTES DE ARMARIO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступно в регионах:

Европа Африка