Опубликуйте свои продукты
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S110P Window (One-Leaf+Fixed-Leaf)

    4.4 из 5 звезд4.4(23 отзывы)
    A raisable sliding window with inline opening option. Raisable sliding window that is ideal for covering large areas Its metal fittings are designed to withstand leaves of up to 400 kg, making it a robust solution for large areas.
    Cпецификация
    • • 110-mm frames • 45-mm leaves • Reference section of 143 mm • Perimeter frames and leaves are assembled using highprecision squares. • The ideal application for covering large open spaces. • Raisable high-quality metal fittings are of our own manufacture • Metal fittings designed for heavy leaves of up to 400 kg • Inline slider opening option
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstrugal_s110p1_fixed
    • Тип продукцииSistemas Correderas
    • Группа продукцииSTRUGAL S110P
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Африка
    Испания
    Марокко
    Португалия